请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 垂直站立应用 >

垂直站立应用

StehenderEinbau.jpeg

垂直站立应用:站立使用广泛应用于各种机器设备中,以引导电缆沿垂直直线方向运动。U形弧在两个固定的悬挂点之上。拖链在两个固定端之间呈倒U形。垂直站立设计的物理特性决定了它只能支撑短行程。 

data for vertical standing

拖链站立应用时的注意事项:

ECS_GEN_vertical_standing_CN_1_3b4bfda2d3
接头
必须使用接头,以确保拖链正确运行。易格斯为所有类型的拖链提供多种固定式接头,接头可两侧锁定或单侧锁定。我们强烈推荐使用固定式KMA接头,因为这种接头可以与机器平行连接。
Innenaufteil_Fachb_834d8c77c8
电缆
电缆和介质管必须铺设在拖链中,以便自由弯曲。为了精确引导电缆及介质管,我们强烈推荐使用易格斯内部分隔片模块。电缆必须在拖链两端使用去应力元件固定。
G_Stehende_Haengende_24b34c7c58
组合运动
易格斯拖链可实现垂直与水平方向的组合运动,以节省成本。
ECS_GEN_vertical_standing_CN_2_3d4ca87243
横向加速度
如果存在横向加速度,拖链应沿着外半径方向提供支撑。对于更高的拖链高度,通常建议至少沿着外半径方向支撑三个链节。如果高度和重量达到最大值,通常必须支撑整个拖链。

相关应用案例

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可以联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版