请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 侧倒安装应用 >

侧倒安装应用

架空-侧倒安装e-chains_on_the_side_EU_rc1.mp4

易格斯拖链侧向安装时架空长度有限。这种情况下的“架空长度”取决于以下几个因素:

  • 工作时间
  • 负载
  • 拖链宽度
  • 弯曲半径
  • 平行布置

拖链负载越大,架空长度越短。如果侧向安装,那么拖链的宽度即高度。 随着拖链的高度增加,稳定性也增强。 小弯曲半径也可增加稳定性。 如果在两条拖链的平行运动中增加第二轴的附加运动,会使架空长度缩短。对于负载较低的应用,使用标准接头即可。 但是如果负载较高,行程较长,则拖链必须配备整体或部分支撑。如果安装高度有限,强烈推荐采用侧向安装拖链。

principle of a guide side mounted
长行程、侧倒安装导向槽的原理

长行程,滑行 

如果提供足够的导向装置,侧倒安装的拖链行程可达100米。 所有类型的拖链都可侧向滑行。 相应的滑行表面通常采用易格斯聚合材料、不锈钢或镀锌钢,具体材料取决于速度和使用寿命的要求。

电缆和介质管 

电缆和介质管必须在拖链内排布好,以确保整套系统在任何时候可以自由移动。 易格斯提供了多样的模块化分隔选择,如竖隔片和填充片。 

ECS_AP_side_mounted_CN_1_0e8ba8a010
E4 系列拖链侧向安装,带支撑
ECS_AP_side_mounted_CN_2_fa7df7f4a8
E4系列拖链侧向安装,有部分支撑
ECS_AP_side_mounted_CN_3_9a24033152
E4系列拖链架空应用

侧倒安装应用的首选系列:

您可能感兴趣的是:

如有任何问题,您可以联系我们:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版