主页 > 活动 > 父爱如山-好物相伴 >

父爱如山-好物相伴

父亲节专属福利

ECS_GEN_banner_for_2026_Q2_promotion_CN_1_2953523edd
活动时间: 2026/06/21~2026/06/27

设备轰鸣是日常,温柔顾家是本心。
致致机械工程师父亲:深耕工业铸造,守护小家温暖。
E2.1系列拖链、接头1元/节(未税)
SKS系列拖链100元/米(未税),配套接头10元/套(未税)

为了激发更多潜在需求,我们特别开通 “心愿单” 收集您所需要的规格。通过这一渠道,我们将积极促成交易达成,同时您的心愿也会成为我们后续活动规划的重要参考依据。
防静电拖链
ECS_GEN_promotion_for_SKS_ES_Dseries_CN_2_1cda9cf183
配套接头SK201.033.12ZB.0.ESD.A 10元/套
ECS_GEN_promotion_for_SKS_ES_Dseries_CN_3_b88dfc9882
配套接头SK240.048.12ZB.0.ESD.A 10元/套
ECS_GEN_promotion_for_SKS_ES_Dseries_CN_1_1dc0e1c839
配套接头SK280.068.12ZB.0.ESD.A 10元/套
内高10mm
一片式设计,横杆不可打开
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_1_f61f962e9e
配套接头 E2.100.10.12PZ 1元/套
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_2_ec68d89caf
配套接头 E2.100.16.12PZ 1元/套
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_3_daf1c239e3
配套接头 E2.100.30.12PZ 1元/套
内高14.9mm
一片式设计,横杆不可打开
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_4_0e391e59cb
配套接头E2.150.16.12PZ 1元/套
横杆可沿内半径方向打开
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_5_8c61d0df7b
配套接头E2.150.16.12PZ 1元/套
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_6_16dbeaf541
配套接头E2.150.16.12PZ 1元/套
横杆可沿外半径方向打开
ECS_GEN_promotion_for_E2_1series_CN_7_6266002719
配套接头E2.150.20.12PZ 1元/套
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版