请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > E2C.10L拖链 >

E2C.10L拖链

由回收材料制成,可持续性的标准拖链系列

ECS_PROD_E2_C_10_L_10_018_0_3_6404243c2c
内宽增大,外宽减小
全新的E2C.10L拖链基于 E2.1 系列拖链设计而成,它的内部空间更大,外宽更小。这款标准拖链由igumid CG回收材料制成,目前有6mm~30mm五种内宽尺寸可选。根据客户要求,我们可以提供更多宽度。
系列内高[mm]外高[mm]内宽[mm]外宽[mm]弯曲半径[mm]
E2C.10L10126 ~ 3010  ~14018~038
ECS_TD_E2_C_10_L_DE_1_c5523cccad
ECS_PROD_hi_for_E2_C_10_L_CN_1_372c4143a5
    精进技术    降低成本
  • 与E2.10系列拖链相比,内宽更大,外宽更小
  • 架空长度比05系列拖链更长
  • 保护管线
    测试结果     可持续性   
  • 与E2微型拖链相比,负载增加20%,架空长度增加25%
  • 架空长度比E2微型拖链长25%
  • 采用igumid® CG可回收材料作为标准材料制成
  • 任何制造商的拖链使用寿命到期时可以参与易格斯的chainge回收计划进行拖链回收。
  • igus支持塑料的循环经济,并投资了化学回收技术。
相关信息:
IGUS_ICON_chainge_circuit_1_138d53092d
由 igumid® CG 材料打造的产品矩阵持续扩容
由CG材料制成的产品系列持续扩展。我们不断在实验室中对新部件进行测试并检查其适用性,从而能够为客户提供他们期望的使用寿命计算和可靠性保障。这就是易格斯(igus®)的品质。
ECS_PROD_E2_1_micro_600x300_DE_1_979de11478
E2 微型系列-最小的尺寸
E2微型拖链是非常小巧轻便的一片式和两片式拖链,因此非常适合高动态应用场景。E2微型拖链坚固耐用,且有多种设计可供选择。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版