请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 农机行业 > 用于精密浇水车的智能拖链 >

用于精密浇水车的智能拖链

可节省高达60%的水

2022年绿色vector奖获得者:Dercks Gartenbau GmbH公司设计了精密浇水车,其目的是为了保护地下水资源并减少能源成本。在初始原型成功后,第二个模型现已建成,其跨度为45米,用于对9190平方米面积上的盆栽进行有针对性的灌溉。为了确保供应电缆和两条供水软管不被拉到地面上,安装了引导塑料工程拖链,将它们安全地移到地面上。同时,配备了用于测量推拉力的智能传感器系统。

2257-vector-2022-9.jpeg简况

  • 所需产品:E2/000系列拖链,用于拖链状态监测的iSense传感器
  • 要求:应在高于地面的安全位置引导下供电电缆安全运行
  • 行业:农业工程
  • 客户的成功:拖链中的安全和低磨损导向装置可实现较长的使用寿命,在电缆导向装置下方的区域也可以用于种植盆栽。因此,客户期望在短短四年后就能实现投资的摊销
问题 解决方案
“浇水车“用于园艺,为植物提供水以及溶解在其中的营养物质。为了减少水资源浪费,Dercks Gartenbau GmbH公司开发了“精密浇水车”,其目的是为了给植物提供生长所需的精确供水量。

通过这种灌溉系统,该公司能够将灌溉水精确地施加到盆地的中心。在农场约8公顷的空地盆栽上,有巨大的节水潜力,减少了35%的水量,操作水泵所需的电力消耗也可以减少约一半。

基于2015年春的想法,建造了精密浇水车的第一个原型,它在2400平方米的建筑面积上运行,为人口密度较低的大型种植园中的植物供应水。基于积极的经验,最终在2018年开发了另一个更大的模型。原型浇灌小车的跨度为45米,行驶速度达到18米/分钟,覆盖面积为9180平方米。在每平方米32盆的情况下,精密浇灌小车实现了约60%的节水潜力。总的来说,每公顷和每一季可以节省4000多立方米的灌溉水和1400多公斤的营养盐。为了能够安全地携带供应电缆,特别是用于供水的两条1/4英寸软管,以便在灌溉系统的长距离行驶中,该园艺公司正在寻找合适的电缆导引。
 为了在地面上安全地引导所有供应电缆,园艺公司最终选用了易格斯E2/000拖链中的3500系列。温和的电缆导向与塑料拖链的低重量相得益彰。同时,横杆可以快速并易于打开。由于该系统在植物盆地上方移动,没有电缆垂下,不仅减少了维护工作,而且它下面的区域还可用于再放10排花盆。这获得的地面空间意味着3%的高效率。毕竟,根据客户的说法,对供能拖链的投资在四年后就能得到回报。到目前为止,事实已经证明了这一点。

易格斯的i.Sense模块是一个智能传感器系统,可实现持续测量和传输现有的推拉力,并在必要时及时报警,避免意外停机。如果力超过极限值,就可以避免对整个供能系统造成更大的损害甚至昂贵的维修费用以及时间成本。
2257_vector_2022_7_aef0675a5a
2257_vector_2022_11_510acd9e71

联系我们

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版