请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 自行车 > 刹车 >

刹车

碟刹卡钳

轻质塑料轴承节省安装空间,耐腐蚀、耐污垢。因此,它们不仅为市场上的金属轴承解决方案提供了一种技术上更优越的替代品,而且由于其为干运行,经久耐用无需维护,降低了长期使用成本。iglidur H 材料系列轴承,尤其是 H4、H2和HLW轴承,是久经考验的经典耐温产品。

iglidur H 系列的滑动轴承

  • 具有极低的热膨胀系数,长期使用温度最高可达 200°C,短期温度可达240°C
  • 吸湿性极低,尺寸稳定
  • 耐磨性好
  • 极高的耐介质性
  • 高承载能力 (>60N/mm²)

 

刹车其它应用
除了iglidur H系列之外,我们还推荐性价比更高的iglidur J 及 iglidur G,它们在实际应用中同样不乏成功案例。
BRG_AP_bike_brake_CN_3_cd3e0c79b7
BRG_AP_road_brake_set_CN_1_da6936906d
BRG_AP_V_brake_CN_2_507cef3a90
任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版