主页 > 新品 > 2024新品 > 拖链E4Q.L系列 >

拖链E4Q.L系列

大内高,轻量化设计 兼具稳定性与轻量化,实现最佳平衡。高度动态,装配时间节省高达40%。

PM_3823_1_79dac02a03
基于成功的 E4Q 系列,德国拟推出L的轻型版本,首款型号为E4Q.64L系列。E4Q.64L是强度与轻量化的最佳组合。高动态性能,可节省高达40%的安装时间,可手动打开。它具备 E4Q 的各项优势。全新的 E4Q.64L 专为中等负载应用(如机床)而设计,具有高强度、长使用寿命和轻质的特点。
应用领域及行业:机床丨起重机系统丨自动化系统丨通用机械工程丨木工行业

产品范围:

系列内高mm外高mm内宽mm外宽mm弯曲半径mm节距
E4Q.64L6490100-500126-526135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500100

优势:
ECS_PROD_E4_Q_64_L_DE_1_01dd681d01
  • 1. 材料优化运用:更环保、更经济
E4Q.64L拖链其侧板宽度更窄,厚度仅为 13mm,相较于 E4Q.58 的 17mm,减少了 4mm。在保持相同内部宽度的前提下,拖链整体宽度减少了 8mm。这一设计大大减少了约 15% 的材料使用量。
  • 2. 卓越稳定性:更长架空长度,更长使用寿命
经过易格斯测试实验室的严格测试,其稳定性比 14240 高出 30%。使拖链能够实现更长的架空长度,同时显著延长了产品的使用寿命。
  • 3. 创新止动系统:满足复杂应用场景
E4Q.64L 拖链包含三个止动挡块,专为反向弯曲半径(RBR)应用场景而设计。为了实现这一功能,我们首次对外链节进行了加工,缩小了止动部分的尺寸,从而提供了预设的反向弯曲半径。满足了客户在复杂工况下的需求,还提升了产品的灵活性和适用性。
知识问答:
E4Q系列非常成功,所以为什么要开发L型拖链呢?
新限位块系统在设计上有哪些创新之处?
E4Q.64L系列是在哪些方面做了优化升级?
E4Q.64L核心技术是什么?

您可能感兴趣的是:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版