请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 机床行业 > 机床自动化 > 用于ROMI加工中心的装配拖链 >

用于ROMI加工中心的装配拖链

耐油、耐温、防粉尘

ROMI是巴西机械和设备行业的市场领导者,以其高科技产品、质量和性价比解决方案的要求而闻名于世。易格斯为其机器制造商供货已有15年,作为ROMI的可靠合作伙伴,可以应对苛刻市场的挑战。

application-e-chain-romi简况

  • 需要什么E2/000 系列拖链、E4.1L 系列拖链、高柔性电缆
  • 要求:为加工中心提供可靠的供能系统,运行速度快,安装空间小,易于维护,部件耐高温,耐油和研磨粉等
  • 行业: 机床制造
  • 客户的成功:预组装的装配拖链系统可缩短装配时间并简化维护
遇到的问题
目前,Romi 的产品组合由各种机床组成,如车削中心,CNC加工中心和铣床。客户来自多样化的领域,如航空技术、农业机械和汽车行业以及消费品生产等。
凭借在巴西首次推出的新型 “ROMI DCM 5-2017X混合立式” 加工中心,该公司旨在满足巴西行业对提高生产力和效率解决方案的持续需求。该工厂结合了加工操作和增材制造(3D金属打印),并允许在复杂的型材中添加各种材料。
应用中的特殊挑战:供能系统必须能够应对苛刻的运动、高行驶速度、高循环次数以及各种表面上的冲击和摩擦。所有这些都与有限的安装空间相结合。因此,ROMI 的设计工程师正在寻找这样一种供能系统,该系统还可以长时间应对系统中的高负载。在系统的加工和涂层领域与油和磨粉的持续接触以及高温也是给未来部件带来额外压力的因素。
解决方案
易格斯拖链用于工厂加工和涂层领域。尽管与油和研磨粉末接触以及高温,它们仍能可靠地工作,高柔性电缆也是专为移动应用而设计。
在 ROMI GL240 龙门式装载机中,易格斯的拖链系统也确保了可靠的电缆引导。此应用程序是用于在 ROMI 加工中心装卸工件的自动化系统。其特点是行驶速度快,安装空间有限。因此,客户选择了E2/000系列拖链。它们具有高强度和两侧可打开的横杆。这使得插入或更换电缆变得更加容易,从而大大简化和缩短了安装或维护时间。
这家机床制造商还在其新一代的 ROMI D 立式加工中心中使用了易格斯的拖链。它们分别用于 X、Y 和 Z 轴的运动。在系统的 X 轴和 Y 轴上,E2 系列的不同拖链引导电缆和软管。此外,Z轴上还使用了E4.1L系列拖链。它结合了强度和易于填充。链节横杆和分离器的圆角边缘也确保了软管和电缆的长使用寿命。此外,横杆可以轻松打开,从而大大缩短了装配时间。
ECS_AP_application_e_chain_romi_CN_3_21c2e25275
ECS_AP_application_e_chain_romi_CN_2_992681d866

更多信息

任何应用相关的问题请联系我
IGUS_PPL_industry_manager_CN_30_1529076d46
程金松 Happy Cheng 机床行业经理
座机: 021-80366999
邮箱: hcheng@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_31_31519d424b
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版