请输入您需要搜索的内容
主页 > 行业案例 > 摄像技术 > 3D打印齿轮用于天文望远镜 >

3D打印齿轮用于天文望远镜

简介
  • 所需元件:可带动载有相机与镜头的设备在 24 小时内完成 360° 旋转的变速箱
  • 制造工艺:熔融沉积成型(FDM)
  • 性能要求:低成本、可实现多种精准转速、设备稳定性高
  • 所用材料:iglidur® i150(摩擦优化线材)
  • 行业:天文摄影领域
  • 合作成效:元件具备高精准度、高稳定性与高耐磨性;推力垫圈降低摩擦,保障运转效率
999_manus_2021_3_ff30d96b55

项目背景与应用概况

3DP_AP_Astrofotografie_vorher_nachher_iglidur_I150_IA_1.jpeg在天文摄影中,拍摄者需通过长时间曝光将各类天体成像,并存储到适配的介质中。有过调整相机曝光时间经验的人都知道,即便是极微小的位移,也可能导致长曝光照片出现 “模糊”。而地球自转恰好会给天文摄影的长曝光过程带来这类问题 —— 为了还原天空中天体的真实形态,vhw Digitalart 公司的范・霍夫(van Hove)先生研发了一款可抵消地球自转影响的设备。

这款设备对塑料变速箱的性能提出了明确要求:需能在 24 小时内精准完成 360° 旋转,具备足够承载能力以支撑相机与镜头,各元件需兼具高稳定性与高耐磨性;同时,由于追踪不同天体时需求不同,设备还需能设置多种转速。最终,该设备的变速箱及所有用于固定电机与电子元件的支架,均采用 iglidur® i150 摩擦优化线材通过 3D 打印制成。

在材料与制造工艺的选择中,3D 打印元件的成本优势固然重要,但易格斯高性能塑料所具备的高耐磨性,以及其对旋转、摆动类应用的适配性,更是关键决策因素。

核心问题描述
1、抵消地球自转影响:天文摄影常需数小时的长曝光,必须通过设备抵消地球自转,避免天体在相机视角中 “移位”,确保成像清晰。
2、保障稳定精准运转:设备需带动相机、镜头和望远镜稳定运动,实现精准且匀速的旋转,避免因晃动或转速不均影响成像质量。
3、适配多场景转速需求:不同天体的追踪时长存在差异,因此需通过控制器与外置控制面板,为设备设置不同的旋转速度,以适配对恒星、月球、太阳等不同天体的拍摄。
解决方案
1、核心部件保障承载与精度:采用减速比为 1:38 的 RL-D-20 蜗轮减速器,确保设备具备足够承载能力与旋转精准度,满足相机、镜头的重量支撑需求及长时间稳定运转要求。
2、材料优化稳定性与耐磨性:3D 打印制成的齿轮与支架,选用经摩擦学优化的 iglidur® i150 线材。该材料尤其适配低滑动速度的应用场景,能为元件赋予高稳定性与高耐磨性,延长设备使用寿命。
3、变速箱与耐磨设计:变速箱采用 1:243 的减速比,进一步提升运转精度;同时,在元件之间加装两个推力垫圈,有效降低 3D 打印齿轮的摩擦损耗,实现无损耗旋转。
对于此次合作,范・霍夫先生评价道:“一如既往地出色。”
天文摄影的工作原理
在天文摄影中,拍摄者需将天体、星云及夜空中其他天体以可见光成像,并存储到各类介质中。操作时,相机会对准地理北极,与地球自转轴保持平行,相机的倾斜角度则与拍摄地点的纬度一致。

由于这类摄影的曝光时间常长达数小时,相机必须与地球的每日自转相适配 —— 否则最终成像中,天体不会呈现真实形态,反而会变成一条条 “亮线”。而一款适配的追踪设备(即本次研发的设备)可抵消地球自转影响,关键在于其旋转速度需精准匹配天体运动,如:
追踪恒星时,设备需以 23 小时 56 分 4 秒为周期完成一圈旋转;
追踪月球时,旋转周期为 24 小时 52 分 28 秒;
追踪太阳时,旋转周期则需精确到 24 小时。
高负载下的精准保障
该设备需在 24 小时 360° 旋转过程中,全程支撑相机、镜头或望远镜的重量 —— 根据设备型号、尺寸及配置不同,其承载重量最高可达 4 千克。为实现高精准旋转,设备搭载了减速比为 1:38 的蜗轮减速器;同时,元件具备至少 100 万次循环的机械使用寿命,为整个系统的长寿命运行提供保障。

此外,采用 1:243 减速比的 3D 打印齿轮,在推力垫圈的辅助及 iglidur® i150 耐磨塑料的加持下,不仅强度得到提升,使用寿命也大幅延长。
iglidur® i150—— 优势突出的摩擦优化线材
iglidur® i150 作为经摩擦学优化的线材,具备多重优势:

  • 加工适配性强:易于加工,可适配所有采用 FDM 工艺的 3D 打印机,降低生产门槛。
  • 性能表现优异:在低滑动速度场景下耐磨性高,高性能工程塑料赋予其良好机械性能;同时,符合欧盟 10/2011 法规要求,可接触食品
  • 免维护与结构稳定:材料内置固体润滑剂,实现免维护运行;材料强度高且层间附着力好,能为多数应用提供可靠支撑。
与应用相关的任何问题请联系我
中国3D打印产品经理王世杰
王世杰 Quill Wang 3D打印产品经理
座机: 021-80366939
邮箱: qwang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_18_1d9b58748e
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版