请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026新品 > 2026年drylin-E电机及控制新品 >

2026年drylin-E电机及控制新品

DRE_SCR_D1_Firmwareupdate_DE_1_e7016f943d
D1 固件升级
  • 5 项自动化优化功能
  • 所有 D1 控制器免费升级
  • 图形界面新增调试提示,大幅缩短开机调试时间
DRE_GEN_DLE_CU_10_HMI_2026_Web_XX_1_c0254692c7
触控屏手持控制器
  • 可在触控屏直接完成小型自动化设置
  • 支持点动 / 微调与简易定位
  • 无需专业知识与编程即可执行运动
  • 适配 D1/D2、D5/6、D7/8 系列电机控制器
DRE_GEN_DLE_CU_11_HMI_2026_Web_XX_1_1f9b74eb60
RH5 信号模拟器
  • 用于易格斯电机控制器的 I/O 信号模拟
  • 板载按键、开关、电位器与彩色 LED
  • 免工具安装在 D1/D2 控制器上
  • 适用于调试、控制与测试场景
DRE_GEN_Motors_Stepper_HMI_2026_Web_XX_1_278c52d336
大扭矩丝杆步进电机
  • 丝杆直连式强动力丝杆电机
  • 规格:NEMA 24 / NEMA 34
  • 扭矩较 NEMA 23最高提升 300%
  • 免润滑、免维护,使用寿命可达 20000 小时
DRE_GEN_DLE_RT_HMI_2026_Web_XX_1_7e55cd06b0
高扭矩负载旋转工作台
  • 规格:50 / 200 / 300,多款步进电机可选
  • 铝制底板带安装孔,适配型材结构
  • 负载能力较 DLE‑RT‑50提升 600%
  • 皮带张力可调,免润滑
如果您对电机及控制类产品感兴趣,欢迎联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版