请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2025新品 > iglidur回转环轴承新品2025 >

iglidur回转环轴承新品2025

欢迎来到 igus® PRT 回转环轴承网站 - 2025 年新产品指南!

将更高效率、节省空间的设计和可持续材料相结合的新产品是我们新型 PRT 回转环轴承的基础。无论是用于紧凑的应用、精确的角度限制还是环保的解决方案 - 新型 PRT 回转环球轴承都能根据各种要求量身定制。

我们支持技术进步和可持续性 - 我们的座右铭“技术提升,降低成本”是我们的指导原则。除了上述新产品外,我们还提供各种特殊尺寸和附加组件,例如用于回转环球轴承的手动夹具和数字测量系统,以满足您的个性化要求。

了解有关最新 iglidur® PRT 回转环轴承的更多信息,并了解我们的创新解决方案如何优化您的流程,同时帮助保护环境。

精进技术,降低成本 - 使用 igus® 回转环轴承,您可以同时实现两者。

IGL_PROD_PRT_05_15_PC_1_3fa3a72f15
带角度挡块的回收颗粒塑料回转环轴承
限位点可定制化
定制 PRT-05-15-PC-TS-360 由注塑成型部件组成,可以经济高效地制造并易于组装。简单的设计确保了坚固而轻便的结构。带止动器的集成角度挡块允许高达 360° 的旋转运动(标准产品),并可根据要求进行定制。对于材料,选择了 iglidur® P4 和 iglidur® M260,因为它们在测试中表现出最佳性能并且使用寿命长。
IGL_PROD_PRT_04_100_CP_1_9ebbcac067
PRT-04 模块化系统的回转环轴承紧凑型
更轻、更小、更具成本效益
PRT-04-CP 是我们高性能 PRT-04 的紧凑型版本。与 PRT-01 相比,该产品重量减轻了 60%,节省了 50% 的空间,成本效益提高了 20%。它配有由 iglidur® J 制成的万向滑动元件和广泛的模块化系统。新的节省空间的版本,它是专门为有限的安装空间开发的。
IGL_PROD_PRT_04_100_TS_360_1_1deb755ed6
带角度挡块的回转支承轴承
挡块可360° 旋转
PRT-04-TS-360 可以快速、单独地调整止动器,以防止 PRT 回转环轴承在规定的点上旋转。一个新功能是止动器可以在 360° 范围内实施,甚至可以根据要求扩展到 720°。
IGL_PROD_PRT_04_100_1_58b27871b6
回转支承轴承 PRT-04,带不含 PTFE 的滑动元件
不含 PTFE 的全能型产品
iglidur® 回转环轴承 PRT-04 带有铝制外壳和 iglidur® JPF 滑动元件,不含 PTFE。

IGL_PROD_PRT_06_100_1_584cd039cc
不锈钢或铝制回转环轴承,滑动元件 iglidur® J 或 A181
PRT-06-100
与 PRT-04 相比,成本效益提高 85%与我们的 PRT 系列的其他产品相比,新型 PRT 回转环轴承特别轻、扁平且具有成本效益。
它只有 8 mm,也只有 PRT-04 系列回转支承轴承的一半高。
PRT模块化拓展配件
回转环轴承调节杆
IGL_PROD_PRT_04_AD_VH_45_2_fa132ce3a3
45°和90°两种安装角度
PRT-04 系列的回转环轴承调节杆,具有 45 度或 90 度的安装角度。PRT-04 系列使用模块化系统,允许使用各种附件进行简单的扩展,并可以提供定制解决方案。
回转环轴承手动夹具
IGL_PROD_PRT_04_AD_HK_100_3_8ff57e5648
适用于 PRT-04 系列
用于 PRT-04 系列回转环轴承的夹紧杆,由一个夹紧杆和一个铝块组成,可实现简单的手动夹紧。PRT-04 系列使用模块化系统,允许使用各种附件进行简单的扩展,并可以提供定制解决方案。
回转环带齿外环
IGL_PROD_PRT_4_top_toothing_1_5a533cd886
齿形:AT10、HTD5M、T10
PRT-04 回转支承轴承系列的 PRT 齿形有 AT10、HTD5M、T10 齿型可供选择。该附件也适用于改装到现有的 PRT-04 回转环球轴承上。
任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_2_1c026494ad
杨重博 Zane Yang iglidur®产品销售工程师
座机: 021-80366670
邮箱: zyang@igus.net
BRG_PPL_contact_person_zane_yang_CN_1_106e220104
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版