全新产品应用于拖链项目规划。2026新品。basic flizzE226。basic flizzE226为原flizz2500升级改版成套系统是一款超长耐用低噪音拖链系统采用插拔式模块化拓展导槽结构安装工期缩短最高20搭配全新浮动移动端内置ECP防护方案。适配恶劣工况的高性价比标准系统。CT200模块化拖链导槽系统。CT200导向槽系统是一款兼具用料精简高性价比的封闭式拖链导向槽型号规格精简统一大幅简化装配与日常维护可广泛适配多款导向槽及拖链系列适用于各类严苛工业工况。紧凑式导向结构适配多规格电缆最大行程可达 30 米。espool 电缆解决方案。espool电缆可实现单根或双根电缆电动遥控收放使用灵活度极高 侧边缠绕紧凑结构设计节省安装空间可稳定收卷多种小直径不同规格电缆。狭小安装空间内亦可轻松快速装配。espool舞台成套系统。espool舞台成套模块化系统节省空间方案适配剧场演艺场馆受限安装环境最大行程可达15米现场灵活便捷安装成套espool舞台产品提供出色性能表现保证品质与适配性。模块化静态旋转模块适配狭小空间。静态旋转拖链 SRM static。SRM 静态旋转模块可为旋转工况提供稳定拖链旋转引导应用采用模块化设计适配最大250mm多种拖链宽度的规格即便在狭小安装空间内也能轻松完成集成后期维护简便。模块化设计易维护安全可靠的拖链导向系统。ST200 钢制导槽。ST200专为长行程工况提供标准化高耐用易维护的解决方案搭配模块化装配组件适配全新E41R滚轮拖链使用。轻松旋转运行适配复杂工况与大负载线缆填充。TRM triflex旋转模块。TRM系统可同时安装5条triflex拖链容纳多种电缆及介质管路适配风电天文望远镜等重载旋转工况结构紧凑外径1300mm安装高度不足1米可安全实现2100超大旋转角度。2025年新品。弹簧驱动超长行程最大延展距离可达21米。espool舞台HD30。igus现有10 米15米行程产品系列新增21米长行程型号TBHD30 扭转拖链实现超长行程并搭配弹簧系统保障电缆安全回收 单系统集成多种介质多规格电缆无需滑环即可导向传输 无需配套电机与控制系统 twisterband拖链作为滑环替代方案已成熟应用于espool项目中 采用标准化零部件优化生产工艺性价比更高。紧凑结构高填充量解决方案。espool舞台HD42。采用更大尺寸的TBHD42扭转拖链可在10米及15米行程范围内带动更多电缆及更大直径的电缆运行这一提升的系统容量能够实现更复杂更广泛的应用场景 单系统集成多种介质多规格电缆无需滑环即可实现稳定引导传输 安装空间与HD30基本一致线缆填充量较HD30提升约50 搭配可靠的弹簧回收系统可定制配置并测试更大规格的线缆组件 节省材料成本单台espool可安全导向更多线缆从而减少所需espool设备数量。适配剧场舞台设备行程长达40米。espool theatre HD42e。全新40米超长行程行业标准机型符合DIN EN 17206及德国工伤保险事故预防规范DGUV 315390标准配备大功率电机与智能控制系统HD42e具备更高承载电缆重量采用模块化系统便捷实现个性化定制与功能拓展 结构紧凑行程灵活最大行程可达40米完美适配各类使用需求 原装igus高性能电机智能控制系统运行稳定可靠安全 应用广泛单套系统即可导向多种介质不同线径电缆无需滑环 工艺优化升级采用标准化通用零部件生产装配高效便捷。轻量化设计引导箱。E456 之字拖链。采用E456拖链标准化Z字型引导方案垂直最大行程可达40米该可靠系统适配各类舞台桁架符合DIN EN 17206与DGUV 315390规范标准 轻量化标准化引导箱承载能力更高 模块化结构通用零部件占比高 同类方案自1999年起已大量成熟应用 采用标准化配件行程可按5米档位灵活调节。高性价比轻量化设计安全实现最大380旋转运行。ReBeLTwist旋转模块。这款全新高分子材质旋转模块专为适配ReBeL机器人及优傲UR10e机器人的一轴设计集成安装简便快捷 标准化导向段适配2050mm多种拖链宽度机器人运行过程中可对各类介质管线实现安全导向防护 易装配零部件精简接口通用安装流程高效省心操作简便 实验室严苛检测已通过igus官方实验室测试认证。2024年新品。10 米espool舞台系列及配件。专为剧场与舞台应用研发符合 DIN EN 17206 及 DGUV 315390 规范要求自去年起该产品已成为舞台技术领域不可或缺的标准配置品牌现已新增10米行程紧凑型版本并搭配全新可选配件棘爪机构制动装置吊顶安装连接支架进一步完善产品系列 借助棘爪结构可对拖链延展长度进行任意定位制动装置保障收卷过程平稳可控连接支架则便于设备在客户现场结构下方完成吊装安装。低成本zigzag拖链。轻质经济。结合拖链优势搭配创新导向结构最大行程可达10米该系统适用于各类舞台桁架符合DIN EN 17206与DGUV 315390行业规范系统基础长度为216米支持多种拖链宽度规格可选内宽范围75mm至150mm 重量不足常规之字形导向篮的二分之一有效提升设备有效负载 相较标准之字形导向篮成本最高降低50 整体轻量化设计所需驱动功率更低 采用静音高分子材质拖链运行噪音低。espool麦克风和espool立体麦克风。espool麦克风专用卷线装置填补了音响技术领域的产品空白凭借紧凑结构与轻量化设计产品适用场景广泛灵活内置扭转护链结构无需搭配滑环可保障30米拉伸行程内音频信号持续稳定传输 其中espool立体声麦克风款采用双线缆平行导向设计可同时连接两支麦克风 两款机型均标配电机与控制系统立体声版本额外配备双麦克风专用安装导轨。eloop 安装改装平台。eloop与新的改装安装支架组合使用就构成了一套完整的即装即用的陆地钻机供能系统标准化的安装支架进一步完善了eloop产品系列它使得eloop ELP300的移动端和固定端可以轻松连接到标准顶驱上。智能支撑板浮动移动端。易格斯的新型支撑板和浮动移动端具有相同的孔型和安装高度它们使拖链系统在移动端的安装更加简便该系统随附一个集成的去应力支架并可配备ECP推拉力监控模块。易格斯旋转模块在线配置器iRM。有时候现有的标准安装尺寸可能不符合实际的应用需求这时就需要根据指定的安装尺寸定制旋转供能系统使用易格斯新开发的旋转模块在线配置器只需几秒即可轻松配置出适合您应用的完美旋转供能系统外径可选范围为2002500mm您可以在线订购产品并将收到所需尺寸的成品标准件。设计研究TRM triflex旋转模块。全新的TRM模块由5个triflex拖链组成可用来引导各种电缆和介质这款紧凑的型号外径1300mm安装高度小于1m能可靠实现1800的旋转角度。您可能感兴趣的是。拖链产品咨询。任何拖链产品应用相关的问题欢迎点击按钮或扫描左侧二维码填写并提交表单我们将尽快联系您。联系我们。易格斯拖链知识库。充分介绍易格斯拖链设计方案各种产品型号拆装以及各领域应用案例。查看详情