请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026春季新品 > 2026年导轨滑块新品 >

2026年导轨滑块新品

drylin C
滚轮导轨滑块
DRL_PROD_CW_3030_10_31_02_3_4e033fc309
  • 锌合金压铸工艺,滑块性价比更高
  • 设计自由度高,负载可达 200 N
滚轮导轨
DRL_PROD_CSO_3021_01_CA_D_XX_1_4b8c569222
  • 导轨宽度与装配完整后的系统高度均为 30 mm
  • 铝合金材质,比纯钢制系统更轻便
附件
DRL_PROD_drylin_C_Zubeh_26ouml_3_Br_XX_1_2d05be8efe
  • 用于滑块外侧面的附件安装
  • 还可提供导轨盖板等配件

drylin W
全防护型导轨滑块
IGUS_PROD_DRL_PROD_WWQ_806016_001_20_5_CN_1_7564d29e3a
  • 整套直线导轨隐藏在型材内部,结构更紧凑
  • 隐形、静音、全面防护外部干扰
  • 模块化系统:可选用两个带座轴承或带滑台的整体滑块
RAM即装即用带夹紧功能滑块
DRL_PROD_WW_10_30_10_HKD_RAM_on_WS_10_30_AR_4_462832af13
  • 适配直/弯双轨,可集成拖链,实现整洁线缆导向
  • RAM 为多数显示器的工业标准接口,可直接连接滑块
  • 规格 10-30 / 10-40 可选
滚轮混合滑块
DRL_PROD_WWRHP_10_30_06_A_AR_on_WS_10_30_AR_5_d5892054c2
  • 结构紧凑、重量极轻、运行超静音
  • 滑块材质:iglidur JBPF
  • 不含 PTFE,通过 PFAS 检测
滚轮混合滑块
DRL_PROD_WWRHP_10_30_06_AR_on_WS_10_30_AR_5_41452fa6a5
  • 不含 PTFE,通过 PFAS 检测
  • 100% 免润滑、免维护,兼容 1030 规格导轨
配备 iglidur X 滑动膜的不锈钢直线轴承
DRL_PROD_WW_06_20_T415_ES_2_X_on_WS_06_20_ES_20_4_06ec678f94
  • 免润滑、卫生、结构紧凑
  • 在高温、低温及化学品环境下稳定可靠
卫生设计直线导轨滑块
DRL_PROD_WK_10_60_ES_A160_HYD_1_4_ae691b5902
  • EHEDG 认证,符合卫生与食品安全标准
  • iglidur A160 材质滑块,不含 PTFE,通过 PFAS 检测
WS-1040 本色阳极氧化轻量化型材导轨
DRL_PROD_WS_10_40_LW_CA_5_6a2294597f
  • 刚性不变,重量较WS-1040减轻 30%
  • 型材回收比例可达 80%,二氧化碳排放减少 80%

WS‑10‑40 黑色阳极氧化轻量化型材导轨
DRL_PROD_WS_10_40_LW_AR_5_c4bae21fb4
  • 刚性不变,重量较WS-1040减轻 30%
  • 型材回收比例可达 80%,二氧化碳排放减少 80%

WS-10-40 硬质阳极氧化轻量化型材导轨
DRL_PROD_WS_10_40_LW_5_386c665930
  • 畅销款全新升级,在重量、安装便捷性、可持续性三大方面全面优化
  • 兼容所有 drylin W 10 系列直线滑块、滑动轴承及混合滚轮轴承
加长型混动滚轮轴承 WJRM-51-10
DRL_PROD_WJRM_51_10_on_WS_10_CA_5_640a4142c3
  • 紧凑轴承壳体内集成双塑料滚轮
  • 锌合金壳体,成本降低65%,同时不牺牲稳定性与精度
drylin R
drylin R 铝合金圆管
DRL_PROD_AWMR_30_CA_4_eb37732dfe
  • 重量减轻 40%,成本更优
  • 透明阳极氧化表面,生产更经济
防反光铝合金圆管
DRL_PROD_AWMR_30_AR_3_fb08d9a683
  • 采用黑色阳极氧化处理
  • 搭配RJMO或RJ4JP滑动轴承,构成 30 规格最轻组合
iglidur X 直线滑动膜
DRL_PROD_XUMO_01_06_4_633b0dadb5
  • 在 -40°C 至 +250°C 温度范围内尺寸稳定,性能可靠
  • 适用于狭小安装空间
长型微型滑块
DRL_PROD_NW_42_12_50_NW_42_12_20_on_NS_01_12_5_79a129f98d
  • 长行程滑块,可带预紧,导轨可粘贴安装
  • 重量极轻,无需钻孔,用胶带即可简易安装
  • 采用 iglidur JPF,不含 PTFE,通过 PFAS 检测
短型微型滑块
DRL_PROD_NW_42_12_20_4_096f1bea3f
  • 短行程滑块,可带预紧,导轨可粘贴安装
  • 重量极轻,无需钻孔,用胶带即可简易安装
  • 采用 iglidur JPF,不含 PTFE,通过 PFAS 检测
防反光微型导轨
DRL_PROD_NS_01_12_AR_undrilled_4_a66fa795d9
  • 黑色阳极氧化型材,降低光线反射
  • 12 mm 宽度,专为空间极小的微型与轻量化应用设计
微型导轨
DRL_PROD_NS_01_12_undrilled_4_6de7c350f8
  • 窄型材搭配 5 mm 系统高度,在极小安装空间内也能实现精准直线运动
  • 重量极轻,无需钻孔,用胶带即可简易安装
中国drylin直线产品经理黄宇波
黄宇波 Kevin Huang drylin®产品经理
座机: 021-80366699
邮箱: khuang@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_30_cf6e8d4d33
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版