主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > SEW >
总览
筛选产品

SEW

适用于SEW标准的readycable®预装配电缆,专为运动应用中的拖链而开发的驱动电缆。igus®电缆均可提供质保承诺,并通过了UL、CSA、VDE、Desina、CE等各类认证且适合移动环境。产品范围包括动力、伺服、编码器、控制、混合伺服电缆等,PVC/PUR/TPE外护套可选择。常备库存产品,快速交货,无起订量,无需附加费。

  • 100%测试:所有装配电缆都经过专业设备检测合格
  • 即插即用:无需工具,几秒内轻松安装
  • 降低仓储费用并增加现金流

筛选

重置
芯数及截面积
拖链内移动使用温度范围
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径
~
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3)
300/500 V (根据DIN VDE 0298-3)
50 V
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3)
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
耐油性
否
是
总屏蔽
否
是
筛选产品
共 305 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版