请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > Lenze伦茨 >
总览
产品列表

Lenze伦茨

易格斯可提供根据Lenze标准定制的集成线束驱动电缆,高柔性韧性好,专为动态应用中的拖链而设计,可靠耐用且使用寿命长并可预测。已经过了耐用性、安全性和可靠性测试,在内部实验室的实际应用中经历了数百万次循环。常备库存产品没有最小起订量,无需附加费。

  • 提供符合Lenze标准的伺服、解析器、编码器、解码器电缆等,PVC/PUR/TPE等外护套可选择
  • 100%测试:所有装配电缆都经过专业设备检测合格

筛选

重置
芯数及截面积
拖链内移动使用温度范围
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径
~
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3)
300/500 V (根据DIN VDE 0298-3)
50 V
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3)
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
耐油性
总屏蔽
产品列表
183 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版