请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > FANUC发那科 >
总览
筛选产品

FANUC发那科

符合FANUC标准的readycable®预装配电缆,专为拖链移动应用而开发,包含地线、马达线、脉冲编码器单轴等。在 igus®内部实验室进行了广泛的质量和功能测试,确保产品的高品质和耐用性。常备库存产品无起订量,无附加费,即插即用。

  • 提供符合FANUC标准的动力、伺服、刹车、编码器、信号电缆等,PVC/PUR/TPE等可选择
  • 100%测试:所有装配电缆都经过专业设备检测合格
  • 高柔性电缆:经UL、CSA、VDE、Desina、CE等各类认证且适合移动环境

易格斯是Fanuc CRX官方的设备合作伙伴

自2021年5月以来,易格斯一直是Fanuc的荣誉设备合作伙伴,服务于其CRX-10iA和CRX-10iA/L协作机器人产品。为确保清洁安全地引导CRX机器人上的电缆和软管,我们为其提供了易格斯的协作机器人夹具用于将电缆和软管进行适当的固定,以及坚固的triflex R拖链用于为电缆和软管提供额外的保护。我们提供开放式TRE拖链、封闭式TRC拖链和轻型TRL拖链供您选择。这三款产品都分别有30和40两个尺寸可选。

展开
筛选产品
共 126 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
芯数及截面积
拖链内移动使用温度范围
行程 (m)
拖链内移动最小弯曲半径 (mm)
额定电压
外护套材料
耐油性
总屏蔽
制造商代码
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版