主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > FAGOR发格 >
总览
筛选产品

FAGOR发格

根据FAGOR标准定制的readycable®预装配电缆,专为拖链中的苛刻应用而设计,具备长使用寿命,PUR/TPE等外护套规格可选择,常备库存,无附加费。

  • 100%测试:所有装配电缆都经过专业设备检测合格
  • 降低仓储费用并增加现金流
  • 无需工具,即插即用
  • 高柔性电缆:经UL、CSA、VDE、Desina、CE等各类认证且适合移动环境

筛选

重置
芯数及截面积
拖链内移动使用温度范围
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径
~
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3)
300/500 V (根据DIN VDE 0298-3)
50 V
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3)
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
耐油性
否
是
总屏蔽
否
是
筛选产品
共 30 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版