请输入您需要搜索的内容
主页 > 预装配系统 > 驱动线电机线 > B&R贝加莱 >
总览
产品列表

B&R贝加莱

符合B&R标准的readycable®耐磨电缆,使用寿命长,专为拖链中的严苛应用而设计。得益于 igus®内部实验室的全面质量和功能测试,readycable®产品坚固耐用。

  • 多种定制电缆产品组合,符合认证与合规标准
  • 可根据要求制成特定长度,无剪切费或小批量附加费
  • 可根据应用负载选择
  • 坚固耐用,使用寿命长

筛选

重置
芯数及截面积
拖链内移动使用温度范围
行程
~
拖链内移动最小弯曲半径
~
额定电压
300/300 V (根据DIN VDE 0298-3)
300/500 V (根据DIN VDE 0298-3)
50 V
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3)
外护套材料
PUR
PVC
TPE
iguPUR
耐油性
总屏蔽
产品列表
78 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 跳至
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版