English
chainflex®高柔性动力电缆, CFPE

- 用于极高的应用要求
- TPE外护套
- 抗水解和微生物
- 阻燃
- 无硅
- 防紫外线:高
- 耐油(符合 DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB ,经DEA测试)
- 质保期长达4年
产品代码
芯数及截面积
一般性能
收起
芯数及截面积
1G10 收起
最大外径(d) [mm]
7.5 收起
重量 [kg/km]
124 收起
铜含量 [kg/km]
96 收起
动态信息
收起
拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
7.5 收起
拖链内移动最小弯曲半径 [mm]
56.25 收起
非拖链内移动最小弯曲半径(系数) [x d]
6 收起
固定铺设最小弯曲半径(系数) [x d]
4 收起
拖链内移动使用温度范围
-35 °C至+90 °C 收起
非拖链内移动使用温度范围
-45 °C 至 +90 °C (按照标准 EN 60811-504) 收起
固定铺设使用温度范围
-50 °C 至 +90 °C (按照标准 DIN EN 50305) 收起
架空最大速度 [m/s]
10 收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起
最大加速度 [m/s²]
100 收起
电气参数
收起
额定电压
600/1.000V (according to DIN VDE 0298-3) 收起
UL额定电压 [V]
1000 收起
测试电压
4000V (根据DIN EN 50395) 收起
电缆结构
收起
导体
细铜线先编织成束然后绞合在一起 收起
绝缘材料
高机械性能的 TPE 混合物 收起
芯线组1
1G10 收起
外护套
低粘性的,TPE基混合物,特别耐磨损且具有高度的灵活性,适用于拖链 收起
外护套颜色
信号黑色 (类似于RAL 9004) 收起
特性和认证
收起
抗UV
高 收起
耐油性
耐油(符合DIN EN 60811-404标准), 还耐生物油(符合VDMA 24568标准第8章S-MB,经DEA检测),Class 4 收起
阻燃
根据IEC 60332-1-2 FT1,VW-1 收起
无硅
不含腐蚀性的硅(符合PV 3.10.7 – 1992标准) 收起
不含聚四氟乙烯
The design of these products does not contain PTFE 收起
UL认证
证书号码No.B129699:“易格斯提供的36个月chainflex电缆质保和使用寿命在线计算服务,建立在每年进行的20亿次循环测试的基础上” 收起
NFPA
符合 NFPA 79-2018 标准 第 12.9 章节 收起
DNV
型式准入证书No. TAE00003XC 收起
REACH
符合 (EC) No. 1907/2006 (REACH) 标准 收起
无铅
符合2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) 标准 收起
无尘室
符合 ISO Class 1 标准。本系列外护套材料与CF34.UL.25.04.D 一致,电缆材料经 IPA 测试,符合 DIN EN ISO 14644-1 标准 收起
CE
符合2014/35/EU标准 收起
REACH-info
Customer information in accordance with REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 – Communication of information on substances in parts (Article 33): The product contains decabromodiphenylethane in a concentration of more than 0.1% (CAS No. 84852-53-9), a substance of very high concern (SVHC) listed in the REACH candidate list.
Note: The use of the product is still permitted. Inclusion in the Candidate List does not constitute a ban, but only requires this information to be provided.
DBDPE-free alternative products with UL certification for this series: 收起
销售咨询
滑动查看更多