请输入您需要搜索的内容
主页 > WWBCX-06-20-04 >

WWBCX-06-20-04

-1482543321-DRL_PROD_WWBCX-06-20-05_1
-1482543321-DRL_PROD_WWBCX-06-20-05_1
miniatur_icon
产品代码
尺寸
收起
H [mm]
18 展开 收起
A [mm]
34 展开 收起
C [mm]
42 展开 收起
C2 [mm]
32 展开 收起
螺纹K2
M4 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
100 展开 收起

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版