English
WS-10-40-LW

产品代码
技术参数
收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M6 收起
尺寸
收起
G2 [mm]
20 收起
安装尺寸
10-40 收起
G1 [mm]
30 收起
A1 [mm]
16.5 收起
da [mm]
10 收起
C5/C6(最大值) [mm]
79.5 收起
h [mm]
5.5 收起
C4 [mm]
120 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
a [mm]
40 收起
最大长度 [mm]
4000 收起
H [mm]
18 收起
b [mm]
40 收起
重量
收起
重量 [g]
713 收起
一般性能
收起
Material
铝,硬质阳极氧化 收起
设计
双轨 收起
品牌名称
drylin 收起
滑动查看更多