请输入您需要搜索的内容
主页 > drylin-w-double-rail-ws-in-size-70 >

drylin-w-double-rail-ws-in-size-70

738670918-DRL_PROD_WS-06-70-AR_1
738670918-DRL_PROD_WS-06-70-AR_1
miniatur_icon
silent
产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
设计
尺寸
收起
H [mm]
14 展开 收起
da [mm]
6 展开 收起
a [mm]
65 展开 收起
b [mm]
67 展开 收起
h [mm]
4 展开 收起
h1 [mm]
4.5 展开 收起
h2 [mm]
7.5 展开 收起
G1 [mm]
21 展开 收起
G2 [mm]
13.5 展开 收起
A1 [mm]
13 展开 收起
Q1 [mm]
20 展开 收起
Q2 [mm]
15 展开 收起
C4 [mm]
60 展开 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 展开 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 展开 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M4 展开 收起
重量 [g]
866.6667 展开 收起
a1 [mm]
40 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-70 展开 收起
设计
抗反射 展开 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
2 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版