English
drylin-w-double-rail-ws-in-size-70

产品代码
安装尺寸
b [mm]
带安装孔
设计
尺寸
收起
H [mm]
14 收起
da [mm]
6 收起
a [mm]
65 收起
b [mm]
67 收起
h [mm]
4 收起
h1 [mm]
4.5 收起
h2 [mm]
7.5 收起
G1 [mm]
21 收起
G2 [mm]
13.5 收起
A1 [mm]
13 收起
Q1 [mm]
20 收起
Q2 [mm]
15 收起
C4 [mm]
60 收起
C5/C6(最小值) [mm]
20 收起
C5/C6(最大值) [mm]
49.5 收起
K1 (适用于 DIN912螺栓的通孔)
M4 收起
重量 [g]
866.6667 收起
a1 [mm]
40 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-70 收起
设计
标准型 收起
机械性能
收起
最大长度 [mm]
2000 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准