请输入您需要搜索的内容
主页 > WK-10-60-ES-A160-HYD1 >

WK-10-60-ES-A160-HYD1

1072508411-DRL_PROD_WK-10-60-ES-A160-HYD1_1
1072508411-DRL_PROD_WK-10-60-ES-A160-HYD1_1
silent
ehedg_certified
产品代码
尺寸
收起
安装尺寸
10 展开 收起
da [mm]
10 展开 收起
h [mm]
6 展开 收起
C4 [mm]
40 展开 收起
a [mm]
57.7 展开 收起
b [mm]
60 展开 收起
h2 [mm]
11 展开 收起
重量
收起
重量 [g]
1308.986 展开 收起
一般性能
收起
Material
不锈钢 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
品牌名称
drylin 展开 收起
标准和认证
收起
通过关键PFAS测试

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版