请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 滚轮导轨 > drylin® W 带预紧混动滚轮轴承 WJRM-71 >

drylin® W 带预紧混动滚轮轴承 WJRM-71

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
新型
silent
  • 重载时滑动,坚固、承载大
  • 空载时滚动,摩擦系数小
  • 无需外部润滑
  • 干运行,清洁卫生
  • 使用寿命测试参考:系列 01 尺寸 16,水平安装,导轨长度 1500 mm,导轨间距 500 mm,4 个轴承间距 200 mm,重量 250 N,20 °C, 测试结果:76923 次往复
产品代码
安装尺寸
尺寸
收起
0bb40a19-2537-4cb3-b743-a8312140fa1b-origin-DRL_TD_WJRM-71-16-AL_1
浮动式轴承
展开 收起
A1 [mm]
24.7 展开 收起
A3 [mm]
24 展开 收起
B [mm]
48 展开 收起
C1 [mm]
48 展开 收起
C3 [mm]
32 展开 收起
总高 [mm]
46.5 展开 收起
H [mm]
46.5 展开 收起
H2 [mm]
44.5 展开 收起
G1 [mm]
19 展开 收起
螺纹K2
M6 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
16 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
Anti-Reflex

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版