请输入您需要搜索的内容
主页 > drylin® WUMA-ES更换轴承 >

drylin® WUMA-ES更换轴承

图片未找到
cost_effective
产品代码
尺寸
收起
浮动式轴承
展开 收起
A3 [mm]
6.5 展开 收起
B [mm]
26 展开 收起
C1 [mm]
29 展开 收起
C3 [mm]
16 展开 收起
总高 [mm]
18 展开 收起
H [mm]
18 展开 收起
螺纹K2
M6 展开 收起
螺纹K3
M5 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
10 展开 收起
设计
圆轨 展开 收起
Anti-Reflex
机械性能
收起
静载荷Coy [N]
1000 展开 收起
静载荷Coz+ [N]
1000 展开 收起
静载荷Coz- [N]
200 展开 收起

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版