English
drylin® RJM-01全塑直线轴承

尺寸
收起

Ø d1 [mm]
16 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
B [mm]
36 收起
B1 [mm]
24.6 收起
s [mm]
1.3 收起
Ø dn [mm]
24.2 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
+0.032 +0.075mm 收起
d2公差
H7 收起
一般性能
收起
Fmax动态,P = 5 MPa [N]
720 收起
Fmax静态,P = 35MPa [N]
5040 收起
机械性能
收起
压配合力 [N]
1100 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多