端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 步进电机 > drylin® NEMA 23步进电机,带JST接头的绞线 >

drylin® NEMA 23步进电机,带JST接头的绞线

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Drawing 01
Drawing 03
  • 安装尺寸:NEMA23/法兰尺寸56mm
  • 防护等级:IP40
  • 保持扭矩:2.00Nm
  • 额定电流:4.20A
  • 电机连接:带JST接头的绞线
产品代码
尺寸
收起
L1 [mm]
20.6 展开 收起
L2 [mm]
76 展开 收起
Ø D1 [mm]
6.35 展开 收起
Ø D2 [mm]
38.1 展开 收起
B1 [mm]
56 展开 收起
B2 [mm]
47.14 展开 收起
一般性能
收起
电机外壳防水等级
IP40 (轴密封等级 IP52) 展开 收起
电机安装尺寸
法兰尺寸 56 mm / NEMA23 展开 收起
CE
EMV 指南 展开 收起
重量 [g]
1039 展开 收起
机械性能
收起
启动扭矩(电机) [Nm]
0.068 展开 收起
保持扭矩(电机) [Nm]
2 展开 收起
电气参数
收起
额定电压
24 - 48 VDC 展开 收起
额定电流 [A]
4.2 展开 收起

图片未找到
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
图片未找到

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货
价格明细
¥255.82
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(个)
产品单价
¥226.39 /个
不含税
总价
¥226.39
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥29.43
优惠券
该商品支持使用优惠券,登录后查看
总价
¥255.82
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版