English
xiros®深沟球轴承,xirodur® B180环,单侧有防尘盖,玻璃滚珠

- 防止粗污垢进入
- 适用温度范围:-40°C至+80°C
- 环材料:xirodur® B180
- 保持架材料:PA(聚酰胺)
- 滚珠材料:玻璃
- 也可提供带不锈钢滚珠的型号
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起

安装尺寸
6000 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
b1 [mm]
8 收起
轴公差
h6 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
滚珠材料
玻璃 收起
密度 [g/cm³]
1.42 收起
颜色
白色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.2 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 收起
重量 [g]
4.146 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
2200 收起
静载力 [N]
110 收起
可承受动载 [N]
130 收起
弹性模量 [MPa]
2500 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 收起
邵氏D硬度
77 收起
体电阻率
> 1014 Ωcm, testing method DIN IEC 93 收起
表面电阻率
> 1014 Ω, testing method DIN 53482
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
应用要求-行业标准证书
收起
一端盖板
单法兰
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 收起
燃料
+ 有抗性 收起
强碱
+ 到0 有抗性到有条件的具备抗性 收起
强酸
- 无抗性 收起
稀碱
+ 有抗性 收起
稀酸
0 到- 有条件的抗性到无抗性 收起

销售咨询