English
xiros® 混合式深沟球轴承,xirodur® B180 外圈和不锈钢内圈

- 混合式滚珠轴承,可承受更大负载
- 适用温度范围:-40°C至+80°C
- 外圈材料: xirodur® B180
- 内圈材料: 不锈钢
- 保持架材料:iglidur® J3
- 滚珠材料:不锈钢
产品代码
Ø d1 [mm]
Ø d2 [mm]
b1 [mm]
安装尺寸
尺寸
收起

安装尺寸
6000 收起
Ø d1 [mm]
10 收起
Ø d2 [mm]
26 收起
b1 [mm]
8 收起
轴公差
h6 收起
基座孔公差
H7 收起
一般性能
收起
滚珠材料
不锈钢 收起
密度 [g/cm³]
1.42 收起
颜色
白色 收起
最大吸湿率(在23°C/ 73°F,50%相对湿度) [Wt.- %]
0.7 收起
最大吸水率 [Wt.- %]
0.7 收起
重量 [g]
10.4218 收起
机械性能
收起
最大转速RPM
2200 收起
静载力 [N]
330 收起
可承受动载 [N]
400 收起
弹性模量 [MPa]
2500 收起
抗弯强度(20℃) [MPa]
68 收起
邵氏D硬度
77 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
80 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
耐化学性
收起
酒精
+ 有抗性 收起
无添加剂的油和脂
+ 有抗性 收起
碳氢化合物
+ 有抗性 收起
燃料
+ 有抗性 收起
强碱
- 无抗性 收起
强酸
- 无抗性 收起
稀碱
0 有条件的抗性 收起
稀酸
0 有条件的抗性 收起

销售咨询