请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > TRE > triflex® R TRE系列 >

triflex® R TRE系列

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing Installation dimensions
  • 易于填充
  • 高抗扭性
  • 拖链的长度可轻松延长和缩短
  • B 版本提供 4 倍的径向稳定性
  • C型号拖链的抗拉强度增加50%
  • 弯曲半径从 50毫米到 182 毫米
产品代码
弯曲半径[R] [mm]
连接原理
最大电缆直径(d1) [mm]
尺寸
收起
尺寸参数
40 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
58 展开 收起
链节数/米
72 展开 收起
节距 [mm]
13.9 展开 收起
内腔1内宽Bi [mm]
15 展开 收起
内腔2内宽Bi [mm]
13 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
43 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
38 展开 收起
最大电缆直径(d1) [mm]
13 展开 收起
最大电缆直径Ød2 [mm]
11 展开 收起
一般性能
收起
适用范围
用于多轴运动 展开 收起
e-chain® 拖链系统
TRE系列拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.36 展开 收起
其他信息和图表
收起
302a39e6-6ca1-422f-b815-b123422771dc-origin-TriflexR_TRE40_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥22.04
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
13.9 毫米
产品单价
¥19.50 /节
不含税
总价
¥19.50
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥2.54
总价
¥22.04
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版