English
series-hydraulic-chain

产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
46 收起
内宽[Bi] [mm]
25 收起
外高Ha [mm]
57.5 收起
外宽[Ba] [mm]
41.5 收起
弯曲半径[R] [mm]
75 收起
节距 [mm]
46 收起
链节数/米
22 收起
最大电缆直径 [mm]
20 收起
H [mm]
230 收起
D [mm]
162 收起
K [mm]
330 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
6 收起
一般性能
收起
打开原理
不可开启 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
液压软管导向装置 收起
重量【kg or kg/m】
0.8338 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
其他信息和图表
收起