English
拉链式拖管R09系列,盖板可沿外半径方向拉链式打开
小节距,坚韧的拉链带和坚固的链节,适用高加速度的应用小节距,低噪音,平滑运行易于装配快速打开,全封闭拉链式拖管

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
15 mm

最大电缆直径
12.5 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 固定的080.10.12.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
15 收起
内宽[Bi] [mm]
10 收起
外高Ha [mm]
19.3 收起
外宽[Ba] [mm]
18.2 收起
弯曲半径[R] [mm]
48 收起
节距 [mm]
20 收起
链节数/米
50 收起
最大电缆直径 [mm]
12.5 收起
H [mm]
115 收起
D [mm]
88 收起
K [mm]
195 收起
DeltaHF [mm]
15 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
1 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.75 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
拉链式全封闭拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.2245 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 0,5[千克/米]
架空长度FLB = 0,63米
行程 = 1,26米

A=移动端
B=固定端
螺距: 20 mm
每米链节数: 50
拖管长度= S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多