English
P4轮式拖链P4.42系列,横杆可沿内外半径方向拆卸
安全,低噪音,耐磨损,行程可达600m以上,高负载可达30kg/m适用于高速度>10m/s的长行程机器静音,低噪音运行一体式滚轮拖链侧板采用安全导向的自滑行横杆能耗降低57%

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
42 mm

最大电缆直径
38 mm

打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
42 收起
内宽[Bi] [mm]
100 收起
外高Ha [mm]
64 收起
外宽[Ba] [mm]
154 收起
弯曲半径[R] [mm]
100 收起
节距 [mm]
67 收起
最大电缆直径 [mm]
38 收起
H [mm]
468 收起
D [mm]
301 收起
K [mm]
765 收起
K2 [mm]
930 收起
DeltaHF [mm]
40 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 收起
e-chain® 拖链系统
P4系列拖链 收起
重量【kg or kg/m】
3.95 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
滑行最大速度 [m/s]
6 收起

销售咨询
滑动查看更多