E6.35系列拖链,极其低噪音,低振动,低摩擦,适用于无尘室。内高:35mm。
极其静音,低噪音37dB(A)小节距,低振动,平稳运行适用于极高速度和加速度的应用适用于架空应用符合无尘室ISO Class 1标准-几乎无摩擦和磨损

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
35 mm

最大电缆直径
31 mm

打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
35 收起
内宽[Bi] [mm]
30 收起
外高Ha [mm]
42 收起
外宽[Ba] [mm]
50 收起
弯曲半径[R] [mm]
55 收起
节距 [mm]
25 收起
链节数/米
40 收起
最大电缆直径 [mm]
31 收起
H [mm]
189 收起
D [mm]
115 收起
K [mm]
225 收起
DeltaHF [mm]
40 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
1.9 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
6 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
E6 e-chains® 收起
重量【kg or kg/m】
0.8008 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
其他信息和图表
收起

架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例 A:
填充重量 = 3.0 [千克/米]
架空长度 FLB = 1.4 米
行程 = 2.8 米

A = 移动端,B = 固定端
节距:25 毫米
每米链节数:40 链节/1000 毫米
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多