English
E4.1拖链E4.56系列,沿内外半径均可打开,每个链节都配有横杆,坚固型
一个系列可用于几乎任何应用舌榫设计,确保高度侧向稳定性和强度,适用于长行程和较长架空长度的应用极其适用于侧向安装应用可提供拓展链节-适用于需要极宽的拖链应用场景,最宽可达3米可提供拓展横杆-适用于大尺寸的介质管,最大可达245mm的介质管降低噪音的“制动器”设计,并可选配橡胶减震器可快速安装的内外链节,翻转外侧链接即可实现NC去应力

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
56 mm

最大电缆直径
50 mm

打开原理
可沿内外半径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
KMA接头, 旋转E4.560.05.1.12.A
接头类型
没有C型槽
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
56 收起
内宽[Bi] [mm]
50 收起
外高Ha [mm]
84 收起
外宽[Ba] [mm]
84 收起
弯曲半径[R] [mm]
100 收起
节距 [mm]
91 收起
链节数/米
11 收起
最大电缆直径 [mm]
50 收起
H [mm]
320 收起
D [mm]
300 收起
K [mm]
500 收起
DeltaHF [mm]
50 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
直线架空FLG最大加速度 [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
5 收起
最大长行程 [m]
400 收起
一般性能
收起
打开原理
可沿内外半径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
62.5 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
E4.1 e-chains® 收起
重量【kg or kg/m】
3.52506 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 10[千克/米]
架空长度FLB = 3,6米
行程 = 7,2米

A = 移动端,B = 固定端
节距:每个链节 91 毫米
每米链节数:11
行程:S
拖链长度= S/2 + K

12米起至最长400米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长400米)
在此情况下,拖链上层通过导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在10m到12m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度

销售咨询