请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 无尘室用 > E3 > E3.15系列拖链,小节距、低噪音、高动态性,适用于无尘室。内高15mm >

E3.15系列拖链,小节距、低噪音、高动态性,适用于无尘室。内高15mm

低噪音38dB(A)小节距,低振动,平稳运行适用于高速度高加速度应用符合无尘室ISO Class 1标准-几乎无摩擦和磨损
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
15 mm
最大电缆直径
13 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转E3.150.020.12.A
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
15 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
20 展开 收起
外高Ha [mm]
20 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
32 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
32 展开 收起
节距 [mm]
16.7 展开 收起
链节数/米
60 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
13 展开 收起
H [mm]
99 展开 收起
D [mm]
67 展开 收起
K [mm]
135 展开 收起
DeltaHF [mm]
50 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
0.9 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.7 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E3 e-chains® 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.17994 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
其他信息和图表
收起
45cc5aec-e854-4903-b733-5c70a7ff2eeb-origin-E3-152020Diagramm20BCC

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
 
参考范例A:
额外负载 = 0,30[千克/米]
架空长度FLB = 0,81米
行程 = 1,62米

e9555e47-2a3f-4831-9d3e-953b65ad94b3-origin-Serie_E3.15_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

螺距: 16,7 mm
每米链节数: 60 (1002 mm)
拖链长度 = S/2 + K
A = 移动端
B = 固定端


IGUS_PPL_echain_product_engineer_CN_2_70161d9902
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_code_for_cn_Abel_qiu_CN_1_a8752cd3b6

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过1800 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
16.7 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
E3.15.020.032.0
预计2个工作日发货
x1 节
接头
E3.150.020.12.A
x1 套

购买套数
单套价格
¥356.03
不含税
总价
¥356.03
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥46.28
总价
¥402.31
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版