请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 小型拖链 > 方便型 > 方便型拖链E08系列,沿外半径方向装配的分离式横杆 >

方便型拖链E08系列,沿外半径方向装配的分离式横杆

方便型设计-无需打开或闭合横杆即可轻松压入管线高性价比,低成本易于装配小节距实现静音,平稳运行阻燃等级:UL94-V2D等级适用于无尘室应用
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
14.6 mm
最大电缆直径
10 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 固定的080.10.12.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
14.6 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
10 展开 收起
外高Ha [mm]
19.3 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
18.2 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
28 展开 收起
节距 [mm]
20 展开 收起
链节数/米
50 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
10 展开 收起
H [mm]
75 展开 收起
D [mm]
68 展开 收起
K [mm]
130 展开 收起
DeltaHF [mm]
15 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
0.625 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.5 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
e-chain® 拖链系统
方便型拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
0.165 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 展开 收起
其他信息和图表
收起
4c715586-061a-42a0-88c2-da42b8447004-origin-ECS_TD_E08_Z08_FLB_FLG_diagram_1

架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

4dcb73e4-bf92-4fc6-8fba-fd4c5c1b23ac-origin-Serie_E08_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

在打开装置处重叠,但不包括宽度10和16,间隙尺寸5.5和4毫米
A=移动端,B=固定端
节距:20毫米
每米链节数:50
行程:S
拖链长度= S/2 + K


销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过1250 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
20 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
E08.10.028.0
预计2个工作日发货
x1 节
接头
080.10.12.A3
x1 套

购买套数
单套价格不含税
¥40.69
总价不含税
¥40.69
税额税率13%
+ ¥5.29
总价 含税
¥45.98
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版