请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 中型拖链 > E2/000 > E2/000拖链3500系列,横杆可沿外半径方向从两侧打开 >

E2/000拖链3500系列,横杆可沿外半径方向从两侧打开

全能型适用于多种应用双限位块设计,架空长度长高稳定型:大尺寸销,高锁紧里的横杆易于装配侧向滑动表面:使用寿命长可提供ESD型拓展横杆适用于最大外径达80mm的介质管带梳状板的一体化去应力分隔片
产品代码
内宽[Bi] [mm]
弯曲半径[R] [mm]
内高[Hi]
45 mm
最大电缆直径
42 mm
打开原理
可从外径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转3050.34PZ.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
45 展开 收起
内宽[Bi] [mm]
50 展开 收起
外高Ha [mm]
64 展开 收起
外宽[Ba] [mm]
70 展开 收起
弯曲半径[R] [mm]
75 展开 收起
节距 [mm]
67 展开 收起
链节数/米
15 展开 收起
最大电缆直径 [mm]
42 展开 收起
H [mm]
214 展开 收起
D [mm]
208 展开 收起
K [mm]
370 展开 收起
H2 [mm]
215 展开 收起
D2 [mm]
150 展开 收起
K2 [mm]
400 展开 收起
DeltaHF [mm]
40 展开 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 展开 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 展开 收起
最大架空长度 [m]
3 展开 收起
最大长行程 [m]
150 展开 收起
一般性能
收起
打开原理
可从外径打开 展开 收起
最大填充重量 [kg/m]
13 展开 收起
颜色
黑色 展开 收起
e-chain® 拖链系统
E2/000中型拖链 展开 收起
重量【kg or kg/m】
1.52745 展开 收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.6178 展开 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 展开 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 展开 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 展开 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 展开 收起
工作温度
收起
拖链内移动使用温度范围
-40°C to+120°C 展开 收起
其他信息和图表
收起
920e837b-08bd-4980-a6c5-5e31c4721319-origin-35002020Diagramm20BCC

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
 
参考范例A:
额外负载 = 2[千克/米]
架空长度FLB = 2,5米
行程 = 5,0米

d1ca7c54-3fc4-4e5b-ae87-ca730a7ef3ef-origin-Serie_3400_KE_Einbaumasse_Zeich_gross___

A = 移动端, B = 固定端
螺距: 67 mm
每米链节数: 15
行程: S
拖链长度 = S/2 + K

af5f19c7-0af0-4b92-b44f-347acd7fc3d8-origin-ECS_TD_long_travel_distances_1

10米起至最长150米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长150米)
在此情况下,拖链上层通过导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在6,0m到10m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
 
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度


ECS_PPL_neil_li_CN_2_d391ab4b7c
李渊 Neil Li 拖链产品销售工程师
ECS_PPL_neil_li_CN_1_244f416e49

产品咨询

销售咨询

拖链行程和长度

收起
行程(毫米) 架空安装方式下,推荐行程不超过6000 mm,如有疑问或特殊需求请联系我们
非中心固定
拖链长度 (毫米)
购买数量(节)
节距
67 毫米

价格明细

收起部件清单
部件清单(2种部件)查看部件价格
拖链
3500.050.075.0
x1 节
接头
3050.34PZ.A3
x1 套

购买套数
单套价格
¥121.42
不含税
总价
¥121.42
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥15.78
总价
¥137.20
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版