English
E2/000拖链2600系列,横杆可沿内半径方向从两侧打开
全能型适用于多种应用双限位块设计,架空长度长高稳定型:大尺寸销,高锁紧里的横杆易于装配侧向滑动表面:使用寿命长可做ESD材质型有拓展横杆:适用于最大外加为58mm的介质管带梳状板的一体化去应力分隔片

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
35 mm

最大电缆直径
32 mm

打开原理
可从内径打开
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转2605.34PZ.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
35 收起
内宽[Bi] [mm]
50 收起
外高Ha [mm]
50 收起
外宽[Ba] [mm]
66 收起
弯曲半径[R] [mm]
63 收起
节距 [mm]
56 收起
链节数/米
18 收起
最大电缆直径 [mm]
32 收起
H [mm]
176 收起
D [mm]
172 收起
K [mm]
310 收起
H2 [mm]
130 收起
D2 [mm]
140 收起
K2 [mm]
335 收起
DeltaHF [mm]
35 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
2.75 收起
最大长行程 [m]
120 收起
一般性能
收起
打开原理
可从内径打开 收起
最大填充重量 [kg/m]
8 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
E2/000中型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
1.107792 收起
二氧化碳排放当量(件) [kg]
0.3732 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
工作温度
收起
拖链内移动使用温度范围
-40°C to+120°C 收起
其他信息和图表
收起

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 1,5[千克/米]
架空长度FLB = 2,2米
行程 = 4,4米

A = 移动端,B = 固定端
节距:56毫米
每米链节数:18
行程:S
拖链长度= S/2 + K

10米起至最长120米
拖链长度 = S/2+K2
长行程——滑动(最长120米)
在此情况下,拖链上层运行滑动导槽在下层上滑动。我们建议由我们的技术人员为您的此类系统进行项目规划。 对于行程在5,0m到10m之间的,我们建议使用更大的架空拖链
A1 = 移动端
A2 = 固定端
A3 = 带滑轨的导槽
A4 = 无滑轨的导槽
A5 = 导槽总长度

销售咨询
滑动查看更多