English
E2中型拖链系统26系列,一体式去应力元件,内部分隔,盖板不打开 內寬: 35
1. 大针——长使用寿命
2. 保护电缆的内部空间
3. 防脏污
4. 良好的内/外尺寸比
5. 可集成的去应力元件
6. 双止动器
7. 27i系列(内侧扣开),27(沿外径扣开)

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
35 mm

最大电缆直径
32 mm

打开原理
全封闭
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 旋转2605.34PZ.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
35 收起
内宽[Bi] [mm]
50 收起
外高Ha [mm]
50 收起
外宽[Ba] [mm]
66 收起
弯曲半径[R] [mm]
63 收起
节距 [mm]
56 收起
链节数/米
18 收起
最大电缆直径 [mm]
32 收起
H [mm]
180 收起
D [mm]
140 收起
K [mm]
335 收起
K2 [mm]
336 收起
DeltaHF [mm]
35 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
2.2 收起
最大长行程 [m]
120 收起
一般性能
收起
打开原理
全封闭 收起
最大填充重量 [kg/m]
8 收起
e-chain® 拖链系统
E2中型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
1.1304 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
滑行最大速度 [m/s]
10 收起
其他信息和图表
收起
架空长度与填充重量
X 轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y 轴:填充重量(千克/米)
刻度下段:行程 S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空

A = 移动端,B = 固定端
节距:56毫米
每米链节数:18
行程:S
拖链长度= S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多