English
E2微型拖链06系列,一片式设计,横杆不可打开
重量轻、适合最小运用空间高运动性能、高性价比一片式设计,横杆不可打开注模成型的固定内部分隔系统的变型,零件号06.16.018.0.S1

产品代码

内宽[Bi] [mm]

弯曲半径[R] [mm]

内高[Hi]
10.5 mm

最大电缆直径
4 mm

打开原理
不可开启
选配信息
购买方式
装配件组装好的形态(包括隔片)
安装方式
架空
接头
塑料, 固定的060.06.12.A3
接头类型
没有梳状板
接头安装方式
A3
尺寸
收起
内高[Hi] [mm]
10.5 收起
内宽[Bi] [mm]
6 收起
外高Ha [mm]
15 收起
外宽[Ba] [mm]
12.5 收起
弯曲半径[R] [mm]
18 收起
节距 [mm]
20 收起
链节数/米
50 收起
最大电缆直径 [mm]
4 收起
H [mm]
51 收起
D [mm]
56 收起
K [mm]
100 收起
DeltaHF [mm]
10 收起
直线架空FLG最大速度 [m/s]
20 收起
最大加速度FLG [m/s²]
200 收起
最大架空长度 [m]
0.6 收起
一般性能
收起
打开原理
不可开启 收起
最大填充重量 [kg/m]
0.48 收起
颜色
黑色 收起
e-chain® 拖链系统
E2微型拖链 收起
重量【kg or kg/m】
0.1255 收起
拖链内移动最低使用温度 [°C]
-40 收起
拖链内移动最高使用温度 [°C]
120 收起
动态信息
收起
架空最大速度 [m/s]
20 收起
滑行最大速度 [m/s]
3 收起
其他信息和图表
收起

架空长度取决于额外负载
X轴:架空长度(米)FLB/FLG
Y轴额外负载(千克/米)
下限:行程S(米)
FLB = 带准许凹陷的架空
FLG = 上层平直的架空
参考范例A:
额外负载 = 0,25[千克/米]
架空长度FLB = 0,52米
行程 = 1,2米

A= 移动端, B= 固定端
螺距: 20 mm
每米链节数: 50
行程: S
拖链长度 = S/2 + K

销售咨询
滑动查看更多