主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > 球体,iglidur® X,耐高温,机加工,igubal®,毫米 >

球体,iglidur® X,耐高温,机加工,igubal®,毫米

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 符合 DIN 626-1标准
  • 球体材料: iglidur® X
  • 用于高温
产品代码
Ø d1 [mm]
B [mm]
尺寸
收起
ebe5ced0-9115-4fa1-8b27-02276e1eb88d-origin-Zg_igubal_A180EM
Ø d1 [mm]
20 展开 收起
Ø dk [mm]
47 展开 收起
B [mm]
17 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
根据法规DIN 626-1 展开 收起
球体材料
iglidur® X 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
13000 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
6500 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
20000 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
10000 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
250 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥388.04
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥343.40 /件
不含税
总价
¥343.40
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥44.64
总价
¥388.04
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版