请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 关节轴承配件 > igubal® 塑料调节环,分体式 >

igubal® 塑料调节环,分体式

Drawing 01
Drawing 01
PFAS_free
pfte_free
  • 适用于紧凑的安装空间
  • 不锈钢螺栓和螺母
  • DIN 705(轻便型)
  • 非常轻便且性价比高
产品代码
Ø d1 [mm]
材料
尺寸
收起
d2 [mm]
40 展开 收起
S1
SW3 展开 收起
重量 [g]
19.9 展开 收起
B [mm]
14 展开 收起
Ø d1 [mm]
20 展开 收起
螺纹d3
M04 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版