请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 杆端轴承 > igubal® 带金属销的金属杆端轴承,外螺纹 >

igubal® 带金属销的金属杆端轴承,外螺纹

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02
  • 不锈钢或锌压铸外壳
  • 不锈钢或镀锌钢球头螺栓
  • 用于特别高的负载
产品代码
球头螺栓轴材料
螺纹方向
Ø d1 [mm]
基座材料
内外圈材料
尺寸
收起
ae267574-a805-4bee-9839-aa15e5f16226-origin-IGU_TD_KARM-S-XX-J-SZ_XX_1
ff00bc1d-25bc-4fbf-93af-cf74f48779dc-origin-IGU_INFO_directions-load_rod-ends_EN_1
Ø d1 [mm]
6 展开 收起
Ø d2 [mm]
22 展开 收起
螺纹d3
M06 展开 收起
C1 [mm]
7 展开 收起
B [mm]
12 展开 收起
h1 [mm]
30 展开 收起
l1 [mm]
13 展开 收起
l2 [mm]
41 展开 收起
最小螺纹深度,螺纹 [mm]
13 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
22.595 展开 收起
螺纹(内,外)
外螺纹 展开 收起
螺纹方向
左旋螺纹 展开 收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
基座材料
不锈钢压铸件 展开 收起
球体材料
不锈钢 展开 收起
内外圈材料
iglidur® J 展开 收起
机械性能
收起
最大静态横向负载,短期 [N]
160 展开 收起
最大静态横向负载,长期 [N]
80 展开 收起
最大拧紧扭矩,螺纹 [Nm]
2 展开 收起
最大摆动角度 [°]
20 展开 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
110 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
55 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
1900 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
950 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
短暂运行时的最高温度 [°C]
120 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen xiros®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

价格明细

¥113.72
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价不含税
¥100.64 /件
总价不含税
¥100.64
税额税率13%
+ ¥13.08
总价 含税
¥113.72
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版