English
igubal® H3外球面轴承,注塑成型,用于更高转速

- 注塑成型的 iglidur H3 外球面轴承
- 转速高达 200 转/分钟
- 比 iglidur® H1 更耐磨,运动性能更强
- 较低的吸水性
- 化学抗性
- 内含固体润滑剂
产品代码
Ø d1 [mm]
B [mm]
尺寸
收起

Ø d1 [mm]
40 收起
Ø dk [mm]
80 收起
B [mm]
21 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 收起
一般性能
收起
尺寸系列
根据法规DIN 626-1 收起
球体材料
iglidur® H3 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
6000 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
3000 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
21000 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
10500 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
200 收起
工作温度下限 [°C]
-40 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

销售咨询
滑动查看更多