请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 基座轴承 > 用于方轨的拼合式轴承座,ESQM,igubal® >

用于方轨的拼合式轴承座,ESQM,igubal®

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
Drawing 02
新型
uv_resistant
  • 导轨100、110、120或140毫米
  • 可拆卸的轴承基座和滚
  • 易安装且易拆卸
  • 高负载
  • 重量轻
  • 偏差补偿
  • 快速装配,节省时间
产品代码
q [mm]
尺寸
收起
06031d2b-dc96-470a-b9ca-5b3c67f3645a-origin-IGU_TD_ESQM-20_1
91aee47b-f9b5-4c86-9a3e-3331f3d586fe-origin-IGU_INFO_directions-load_pillow-block-bearings_EN_1
h [mm]
173 展开 收起
m [mm]
205 展开 收起
a [mm]
240 展开 收起
h1 [mm]
89 展开 收起
h3 [mm]
2 展开 收起
C1 [mm]
50 展开 收起
B [mm]
75 展开 收起
b2 [mm]
40 展开 收起
d2
17.5 展开 收起
q [mm]
100.5 展开 收起
h4 [mm]
91 展开 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® P UV 展开 收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
最大摆动角度 [°]
14 展开 收起
基座材料
Solarmid G 工程塑料 展开 收起
机械性能
收起
最大摆动角度 [°]
14 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版