English
用于方形导轨的拼合式基座轴承,ESQM,igubal®

- 型材 110x110 / 120x120 毫米
- 拼合型轴承座和球体
- 轻松装配和拆卸
- 高负载
- 低自重
- 偏差错误补偿
- 快速装配,节省时间
产品代码
q [mm]
尺寸
收起


h [mm]
228 收起
m [mm]
225 收起
a [mm]
260 收起
h1 [mm]
228 收起
h2 [mm]
15 收起
C1 [mm]
50 收起
B [mm]
60 收起
d2
17.5 收起
q [mm]
125 收起
一般性能
收起
尺寸系列
E系列,根据DIN ISO 12240 标准 收起
基座材料
igumid G 收起

销售咨询