请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > 带座外球面轴承,注塑成型,A350EM-SP,毫米,igubal® >

带座外球面轴承,注塑成型,A350EM-SP,毫米,igubal®

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
  • 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准
  • 球体材料:iglidur® A350
  • 符合欧盟10/2011 EC法规和FDA标准
  • 通过注塑成型,生产经济高效
  • 适用于金属轴承基座
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
5ed1d0c7-8f28-42ac-9b28-3bda5c79ebd8-origin-Zg_JEM_xx_SP
Ø d1 [mm]
20 展开 收起
Ø dk [mm]
47 展开 收起
B [mm]
17 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
根据法规DIN 626-1 展开 收起
球体材料
iglidur® A350 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
4500 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
2250 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
9000 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
4500 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
210 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-100 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥128.37
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥113.60 /件
不含税
总价
¥113.60
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥14.77
总价
¥128.37
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版