请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 关节轴承 > 球体 > 外球面轴承,机加工,用于潮湿区域 >

外球面轴承,机加工,用于潮湿区域

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
fda
  • 尺寸系列E符合DIN ISO 12240标准 
  • 球体材料:iglidur® A180
  • 用于潮湿环境
产品代码
Ø d1 [mm]
B [mm]
尺寸
收起
图片未找到
Ø d1 [mm]
17 展开 收起
Ø dk [mm]
47 展开 收起
B [mm]
17 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
一般性能
收起
尺寸系列
根据法规DIN 626-1 展开 收起
球体材料
iglidur® A180 展开 收起
机械性能
收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
6000 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
3000 展开 收起
最大径向静态负载,短期 [N]
7500 展开 收起
最大径向静态负载,长期 [N]
3750 展开 收起
工作温度
收起
连续运行时的最高温度 [°C]
90 展开 收起
工作温度下限 [°C]
-50 展开 收起
应用要求-行业标准证书
收起
满足抗菌DIN EN ISO 846标准

图片未找到
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
图片未找到

产品咨询

销售咨询

价格明细
¥238.32
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥210.90 /件
不含税
总价
¥210.90
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥27.42
总价
¥238.32
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版